Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
arwa/products/7f2b1260-0431-4e35-8224-007911156b4d
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Robinetteries
arwa-twinplus, Mitigeur d'évier, Saillie 225 mm, goulot orientable, douchette extractible
Indisponible en États-Unis
arwa
Suivre
arwa-twinplus, Mitigeur d'évier, Saillie 225 mm, goulot orientable, douchette extractible
Mitigeur d'évier, saillie 225 mm, goulot orientable, douchette extractible à 2 jets
Télécharger
Spécification
Spécification
Saillie 225 mm, goulot orientable, douchette extractible
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9-05437-100-000
Famille de produits
arwa-twinplus
Groupe de produits
Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-08-06
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.similor.ch/fr/prod/9-05437-100-000/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Suisse
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Robinetteries
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Télécharger
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Télécharger
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Télécharger
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Télécharger
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Télécharger
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Télécharger