Publier vos produits
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets de cuisine Edalyn de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. De conception transitionnelle, chaque robinet se caractérise par un bec distingué et haut de gamme qui est complété par des détails empilés et des lignes épurées. Au-delà de son apparence saisissante, la collection est pratique, offrant des performances de pulvérisation supérieures pour accomplir les tâches de cuisine.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Bec articulé avec rotation à 360° offrant un dégagement supérieur pour remplir les casseroles sur les tables de cuisson et les cuisinières
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Poignée à levier unique avec arrêt par levier principal
    • 3,2 gpm (12,1 lpm) à 60 psi (4,1 bar)

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28359
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsEdalyn™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.84
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets