Publier vos produits
ASAŞ Window&Door RWT55
ASAŞ Window&Door RWT55
ASAŞ Window&Door RWT55
    ASAŞ

    ASAŞ Window&Door RWT55

    Traduit par Google,

    Le système de menuiserie RWT55 est un système de portes et fenêtres isolées avec un dormant de 55 mm de profondeur et un ouvrant de 65 mm de profondeur. Il est disponible en versions à ouverture latérale, oscillo-battante, à soufflet, oscillo-coulissante, pliante et pivotante. Le système comprend également des profilés renforcés pour des valeurs statiques élevées et des profilés d'ouvrant compatibles avec les accessoires d'ouverture en PVC.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: 55 mm

      Vent Depth: 65 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 36 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Inward Opening**
      Outward Opening*
      Bottom Hung*
      Tilt&Turn Opening**
      Vent For Pvc Accessories**
      Pivot*
      Tilt&Slide**
      Folding**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-window-and-door-rwt55
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique