Publier vos produits
ASAŞ Window&Door RWT67
ASAŞ Window&Door RWT67
ASAŞ Window&Door RWT67
ASAŞ Window&Door RWT67
    ASAŞ

    ASAŞ Window&Door RWT67

    Traduit par Google,

    Le système de menuiserie RWT67 est un système de portes et fenêtres en aluminium à isolation thermique, d'une profondeur de rainure de 67,1 mm et d'un ouvrant dissimulé. Les cadres des ouvrants sont invisibles de l'extérieur et, une fois ouverts, leur aspect reste inchangé. Grâce à sa barre de vantail moyenne renforcée, le système résiste à la pression du vent. Des options sont disponibles avec une profondeur de rainure de 72,1 mm et une épaisseur de paroi de 1,7/1,6/2 mm. Le système présente une barrière thermique de 24 mm et une épaisseur de verre maximale de 24 mm. Des options d'ouverture normale, oscillo-battante et d'ouvrant dissimulé sont disponibles.

    Spécification
    • Technical Properties

      Frame Depth: 67,1 mm

      Vent Depth: 72,1 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,7 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 24 mm

      Thermal Insulation Bar: 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Inward Opening
      *
      *
      Outward Opening
      *
      *
      Bottom Hung

      *
      Tilt&Turn Opening
      *
      *

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-window-and-door-rwt67
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique