Publier vos produits
ASB SquashCourt S40 SINGLE
ASB SquashCourt S40 SINGLE
ASB SquashCourt S40 SINGLE
    ASB SQUASH

    ASB SquashCourt S40 SINGLE

    Paroi de squash, épaisseur 40 mm, fixé au mur du bâtiment

    Le ASB System40 est conçu pour les renovations des courts de squash en maçonerie, fissures et abîmés, mais aussi disponibles pour la pose des courts neufs. Cela nous mène directement au premier défi à propos la pose des courts de squash.

    Spécification
    • Quand une balle de squash frappe le mur à grande vitesse, une mini aspiration est produite sur la zone d'impact. Cet effet ventouse augmente parce que la partie de la balle qui heurte le mur quitte immédiatement ce même mur. Si le mur présente des irrégularités, même de très petites tailles, cela provoque des arrachements de particules d'enduit. Le système ASB 40 mur permet enfin d'éviter ce phénomène.

      Le panneau ASB est fixé au mur existant, il est aligné verticalement et horizontalement. La technologie ASB permet de garder la distance entre le mur existant et les panneaux. Tout comme pour le mur du Système 100, l'espace ainsi créé est rempli de sable de silice séché au feu et comprimé. Les joints de surface des murs sont rebouchés et recouverts d'enduit spécial ASB sans joints apparents.

      La Fédération Mondiale de Squash (WSF) a réduit les largeurs et les longueurs des courts de squash rénovés de 8 cm. Ces nouvelles dimensions sont devenues des normes standards pour la rénovation des courts de squash.

      ASB System40 avantages principaux:

      • ASB est capable de niveler les différences dans les murs du bâtiment, ce qui garantit un mur complètement plan et donc les meilleures caractéristiques de jeu
      • La cavité entre un mur du bâtiment et le panneau ASB est complètement remplie de sable séché au feu - cela signifie qu'il n'y a pas de points creux. Tout le mur devient très solide et le rebond est uniforme et constant, peu importe où la balle frappe le mur
      • Les panneaux ASB ont une épaisseur de 18 mm - la balle est plus proche du sable séché au feu, par conséquent, le mur devient plus. En conséquence, les caractéristiques de jeu sont parfaites
      • Le mur de squash est plan, solide et sans joints
      • Le mur de squash ne peut pas être abîmés par des fissures dans les murs du bâtiment
      • La paroi ASB System40 rends la rénovation des courts en maçonnerie facile et rapide
      • Pose rapide et facile
      • Réduction de son
    Spécifications techniques
    • Réference unique.squash-s40
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4820
    • Largeur (mm)6480
    • Profondeur (mm)10020
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Poids net (Kg)7000
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
    • Classification IFCObjet
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)