Publier vos produits
POKER EDRA
POKER EDRA
POKER EDRA
POKER EDRA
POKER EDRA

    POKER EDRA

    4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Table de poker Texas Hold'em exclusive signée Cavicchi.

    La forme particulière d'Edra caractérisée par des lignes hexagonales, typiques du design Cavicchi, est l'emblème de cette table de poker dédiée aux contextes les plus exclusifs.

    Les surfaces qui créent le design sont raffinées et prestigieuses, finies à la main avec Makassar Ebano et Kame en finition brillante soulignées par les inserts lumineux à LED intégrés dans la base.

    Le dessus se compose d'une structure en bois recouverte de cuir Kame, d'un insert en finition brillante ébène makassar, d'un tissu en microfibre noir et de graphismes dorés de la marque Cavicchi, d'un profil en laiton poli le long du bord.

    Il est également équipé d'un porte-verre et d'un porte-monnaie en finition laiton poli et d'un porte-jetons en laque noire brillante.

    Les variantes du mobilier prévoient pour les surfaces en bois, les essences de : Makassar Ebony-Eucalyptus-Indian Rosewood, dans les versions brillantes et opaques.

    Spécification
    • BILLIARDS TABLES
      QUALITY TABLES FOR GAMES AND FURNITURE
      In this section there are the Cavicchi Billiards Table, made with the possibility of being used as a game pool table or as a real table. Billiards Table  are created exclusively with quality materials, able to give Cavicchi's creations an innovative and exclusive design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.POKER-EDRA
    • Famille de produitsBILLIARDS TABLES
    • Groupe de produitsPOKER-EDRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56