Publier vos produits
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Traduit par Google,

    Appréciez le design élégant et la simplicité d'utilisation du four ASKO OCS66SSH. Ce four vous permet de combiner les fonctions vapeur et cuisson traditionnelle, ou d'utiliser la vapeur et le four séparément. Son écran couleur intuitif, doté de commandes tactiles et rotatives, vous offre une vue d'ensemble parfaite du processus de cuisson et un accès rapide à toutes les fonctions. Le four est connecté en Wi-Fi et compatible avec l'application ConnectLife, qui propose des fonctionnalités facilitant la préparation des repas.

    Spécification
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.combination-oven-with-steam
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsCombination oven
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Cuisinières et fours

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie