Publier vos produits
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Cette table de cuisson à gaz, de couleur noir graphite, est équipée de quatre brûleurs hybrides A+ puissants et d'un brûleur wok Super Flex ultra-puissant. Ses supports de casseroles en fonte facilitent leur déplacement, et grâce à son réglage de puissance instantané et progressif, vous trouverez toujours la température et le niveau de cuisson parfaits.

    Spécification
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gas-hob
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsAppliences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Cuisinières et fours

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie