Publier vos produits
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur-congélateur encastrable ASKO RBC276SND1 est doté d'un écran tactile intuitif et d'une connexion Wi-Fi avec l'application ConnectLife. Le réfrigérateur est équipé de tiroirs Nordic Fresh à régulation automatique de l'humidité pour une conservation optimale des aliments frais. Ces tiroirs coulissent facilement sur des rails télescopiques et le congélateur bénéficie de la fonction No Frost, qui élimine la nécessité de dégivrage.

    Spécification
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fridge-freezer-rbc276snd1
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsAppliences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSerbie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie