Publier vos produits
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
Wine climate cabinet WCN25842G
    ASKO

    Wine climate cabinet WCN25842G

    Traduit par Google,

    Une cave à vin intégrée à deux zones de température. Elle peut accueillir jusqu'à 38 bouteilles de vin (0,75 l) reposant en toute sécurité sur des clayettes en bois. La porte à ouverture par simple pression est équipée d'un filtre UV qui protège le vin des rayons UV nocifs. Vous bénéficierez de nombreuses fonctionnalités ainsi que d'un accès à la vaste base de données Vivino depuis votre smartphone ou tablette, vous offrant ainsi une vue d'ensemble parfaite de votre collection personnelle.

    Spécification
    • Support feet

      • 4 adjustable feet

      Min. niche height

      • 820 mm

      Depth (incl. wall spacing)

      • 580 mm

      Height of niche size for installation max.

      • 870 mm

      Width of niche size for installation max.

      • 600 mm

      Noise level (max)

      • 35 dB(A)

      Climate classes

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropic
      • Tropic

      Star rating

      • Wine storage

      Energy efficiency class

      • F

      Annual energy consumption (Aec)

      • 104.21 kWh

      Connected load

      • 110 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Fuse

      • 0,6

      Frequency

      • 50 Hz

      Humidity level

      • From 50 % to 80 %
    Spécifications techniques
    • Réference unique.professional-glass-door-cooler
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsWine Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSerbie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie