Publier vos produits
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC576DNC1

    Traduit par Google,

    Le réfrigérateur-congélateur encastrable ASKO RBC576DNC1 est doté d'un écran tactile couleur clair et intuitif, ainsi que d'une connexion Wi-Fi et de l'application ConnectLife. Ses tiroirs Dura Fresh uniques offrent un contrôle individuel de la température et de l'humidité, garantissant ainsi des conditions optimales pour la conservation de vos aliments. Les tiroirs du réfrigérateur et du congélateur coulissent facilement sur des rails télescopiques, et le congélateur est équipé de la technologie No Frost, éliminant ainsi la nécessité de dégivrage.

    Spécification
    • Sound level (max.)

      • 34 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Cooling
      • Four-star

      Energy class

      • C

      Annual energy use (kWh/year)

      • 164.8 kWh

      Lighting effect

      • 13W​

      Connection power

      • 235W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.3

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 557mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 84 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fridge-freezer-rbc576dnc1
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsAppliences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSerbie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine