Publier vos produits
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    Traduit par Google,

    Une plaque à induction de la gamme exclusive CelsiusCooking™ avec programmes automatiques à température contrôlée, sonde de température intégrée et site web d'assistance proposant des recettes claires et détaillées. L'expérience culinaire est encore enrichie grâce aux ustensiles de cuisine spéciaux compatibles, disponibles en accessoires.

    Spécification
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.induction-hob-hid754mc
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsHob with exhaust
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Cuisinières et fours

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie