Publier vos produits
Porte tournante ASSA ABLOY RD700
Porte tournante ASSA ABLOY RD700
Porte tournante ASSA ABLOY RD700

    Porte tournante ASSA ABLOY RD700

    Vous visualisez l'ASSA ABLOY RD700 pour une entrée spacieuse et accueillante, pouvant accueillir facilement caddies, chariots à bagages et fauteuils roulants. Le plafond entièrement pivotant assure un éclairage uniforme et élimine les traces de pinceau, tandis que des capteurs dissimulés garantissent une présentation épurée et des lignes épurées. L'option anti-effraction est intégrée à la gamme BIM et les dimensions seront ajustées en conséquence. Grande capacité. Sécurité supérieure. Esthétique. Économies d'énergie.
    Spécification
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RD700_US
    • Famille de produitsAutomatic Revolving Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances