Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R104 FBO - Montant étroit - Bi-partie

Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R104 FBO - Montant étroit - Bi-partie

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
La porte ASSA ABLOY SL500 Résilience R104 FBO est le choix idéal pour les portes automatiques résistantes aux ouragans. Disponible en configurations de catégorie D et E, elle offre robustesse et une gamme d'options pour répondre à tous vos besoins en matière de spécification, d'installation et de gestion de portes coulissantes résistantes aux ouragans. Disponible avec des largeurs de cadre allant jusqu'à 4,8 m pour les portes à deux parties, 2,7 m pour les portes coulissantes simples et des hauteurs de cadre allant jusqu'à 2,64 m, elle allie robustesse et dimensions. Grâce à sa résistance aux effractions de classe 25 selon la norme ASTM F842-17, la porte ASSA ABLOY SL500 Résilience R104 offre une sécurité inégalée. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Consultez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500-Resilience-R104-FBO-Narrow-Bipart
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances