Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R104 - Montant moyen - Coulisse simple

Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R104 - Montant moyen - Coulisse simple

ASSA ABLOY Resilience R104 est un produit haut de gamme proposant des panneaux de porte à montants moyens et étroits, un système de vitrage sec innovant, une pression nominale de 80 PSF et une résistance aux impacts de missiles pour les installations essentielles de catégorie E, répondant ainsi à toutes vos exigences en matière de portes anticycloniques. Avec son esthétique élégante et son déverrouillage à point unique par panneau, conforme à la norme NFPA 101, et disponible en configurations de catégorie D et E, l'ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 est le choix idéal pour les portes automatiques résistantes aux ouragans. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Consultez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 104”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500-Resilience-R104-Medium-Single
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Porto Rico