Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 - dissimulée au plafond

Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 - dissimulée au plafond

L'ASSA ABLOY SL500 offre les fonctionnalités innovantes que vous attendez des équipements ASSA ABLOY : des performances accrues, des contremarches robustes à points de contact multiples et un élégant linteau de 11,4 cm de profondeur, affleurant le montant, pour une esthétique incomparable. L'ASSA ABLOY SL500 est disponible dans une variété de configurations pour offrir des solutions performantes et fiables, même dans les environnements les plus exigeants et à fort trafic. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Consultez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.                                                                           
    Heavy duty door options for increased door strength.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500_OHC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances