Publier vos produits
Revolving Door UniTurn
Archivé

Revolving Door UniTurn

La conception à deux battants ASSA ABLOY UniTurn assure une fermeture hermétique de l'entrée lorsque l'unité est fermée, créant ainsi une barrière étanche qui empêche les éléments indésirables d'entrer. Vous optimisez ainsi chaque centimètre carré de votre installation, jusqu'à votre porte d'entrée. De plus, les économies d'énergie sont considérables : elles couvrent rapidement le coût initial de votre porte. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
    Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
    Presence detectors and soft safety edges.
    Floor mounted design for added ease and convenience.
    Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Uniturn1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCRevolving doors
  • Code UNSPSC30171509
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances