Publier vos produits
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

Traduit par Google,

Les portes rapides de congélateur isolées pour entrepôts frigorifiques ASSA ABLOY RR300 Freeze permettent d'économiser sur les coûts d'énergie et de maintenance tout en maximisant le flux de travail et en garantissant un environnement plus sûr et plus productif. ASSA ABLOY RR300 Freeze est l'une des portes à grande vitesse les plus rapides du marché, s'ouvrant à des vitesses allant jusqu'à 130" par seconde. Le matériau du panneau de porte isolé Climatex ™ empêche l'humidité du panneau de porte de s'accumuler dans des environnements avec des variations de température inférieures à 32 degrés F à 45 degrés F.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_a_RR300_Freeze
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsCold Storage Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord