Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6221T Teledock Leveller

Traduit par Google,

Le niveleur de quai ASSA ABLOY DL6221T Teledock bénéficie d'une conception plus intelligente, avec moins de composants en acier, pour une qualité et des performances optimales. Sa particularité réside dans la fabrication de toutes ses pièces en acier haute résistance S355, garantissant une construction solide et sans compromis. Il est conçu pour les opérations de chargement les plus exigeantes et à haute fréquence.

Le système ASSA ABLOY DL6221T Teledock est la solution optimale pour les applications industrielles et logistiques. Sa lèvre télescopique comble précisément l'espace entre la rampe et le plateau du camion. Le système ASSA ABLOY DL6221T Teledock répond aux exigences de la plupart des opérations de chargement et est entièrement conforme à la norme européenne EN 1398.

La connectivité intégrée est disponible en option pour permettre la surveillance, le contrôle et l'accès aux données de porte via ASSA ABLOY Insight.

Spécification
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Nominal height: 600, 800 mm
    • Load capacity: 100 kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 475 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel
    • Lip option: tapered lip
    • Control unit protection class: IP 54
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_DL6221T
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique