Publier vos produits
T2 Series Recessed Dock Lifts

T2 Series Recessed Dock Lifts

Traduit par Google,

Ce sont de loin les ascenseurs Disappearing Dock de taille les plus populaires vendus. Ils sont dimensionnés pour manipuler des transpalettes, des chariots à quatre roues ou des chariots à roulettes. Ils sont également utilisés pour l'accès du quai au sol.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES SPÉCIAUX

  • Tous les modèles sont équipés d'un pont articulé avec une chaîne de traction.
  • Toutes les unités T2 et T3 sont équipées de châssis de base galvanisés à chaud.
  • Tous les contrôleurs électriques sont des assemblages approuvés par Underwriters Laboratories.
  • Chaque unité est lavée à l'acide phosphorique, entièrement apprêtée puis finie avec de l'émail cuit.
  • Tous les cylindres sont de qualité machine avec des conduites de retour en plastique transparent et des butées mécaniques internes.
  • Ces unités sont conformes à tous les codes ANSI applicables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.t2-series-recessed-dock-lifts
  • Famille de produitsDock Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 15
  • Titre OmniClassLoading Dock Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts