Publier vos produits
ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

Traduit par Google,

L'ASSA ABLOY HS9120G est une porte à cycle élevé durable conçue pour fonctionner dans un large éventail d'industries différentes pour des applications internes. La porte offre une gamme de fonctionnalités avancées dont vous avez besoin d'une porte haute performance et rapide et le tout dans un design esthétique et moderne.

La porte vous aide à accélérer la circulation des personnes et des marchandises, tout en maximisant la protection et en assurant un climat intérieur plus confortable. Il dispose en standard d'un certain nombre de dispositifs de sécurité essentiels à vos opérations.

Spécification
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Color of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-hs9120g
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique