Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface

    Opérateur de porte battante ASSA ABLOY PowerSwing - montage en surface

    Polyvalent, l'opérateur ASSA ABLOY PowerSwing est idéal pour les applications piétonnes et est conforme aux normes ADA. Il est conçu pour être monté en applique sur les installations existantes avec peu ou pas de modifications. L'opérateur ASSA ABLOY PowerSwing utilise une unité électrohydraulique qui se monte directement sur vos portes manuelles existantes pour transformer votre entrée en une porte automatique pratique. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local dans votre région pour en discuter.
    Spécification
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PowerSwing_SM
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators