Publier vos produits
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    3.9 sur 5 étoiles3.9(21 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte industrielle sectionnelle Crawford OH1042P est la solution d'entrée optimale pour les locaux de travail. Idéale pour les entreprises à la recherche de portes fiables, robustes, bien isolées et peu encombrantes dans les « entrées opérationnelles ». Cette porte attrayante et robuste fonctionne aussi bien comme système d'entrée industriel que commercial. La Crawford OH1042P coulisse sous le plafond lorsqu'elle est ouverte, maximisant l'espace libre dans et autour de l'ouverture de la porte.

    Disponibles en différentes tailles, avec de nombreux agencements de fenêtres ; les utilisateurs finaux, les prescripteurs et les entrepreneurs peuvent choisir parmi une vaste gamme de matériel de verrouillage, de mécanismes d'ouverture, de systèmes de contrôle d'accès et d'options de « porte de passage » piétonne intégrées.

    Les portes sectionnelles industrielles Crawford peuvent être adaptées pour répondre à presque toutes les exigences.

    Spécification
    • Features

      • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm (larger sizes available on request)
      • Panel thickness: 42 mm
      • Panel material: Diamond grid steel or aluminium
      • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
      • Weight: Steel: 13 kg/m2; Alu: 10 kg/m²
      • Color outside: 14 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Windows: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framed section
      • Passdoor: Optional: In door leaf with low threshold and standard threshold
      • Track types:
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/ closing speed
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424:
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
      • Thermal transmittance, EN12428: 
        • 1,0 W/(m²·K) Steel door, full panel
        • 1,1 W/(m²·K) Aluminium door, full panel
        • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (no passdoor)
        Spécifications techniques
        • Réference unique.cra_1042_p
        • Famille de produitsIndustrial Doors
        • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2017-08-29
        • Numéro d'édition5
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Matériel secondaireAluminium
        • Conçu enPays-Bas
        • Fabriqué enPays-Bas
        Classification
        • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
        • Classification IFCPorte
        • Code ETIMEC003534
        • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
        • Nom UNSPSCMetal doors
        • Code UNSPSC30171505
        • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
        • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
        • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
        • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
        • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
        • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
        • Code CSI UniFormat IIB2030
        • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie Afrique