Publier vos produits
Couloir de sortie ASSA ABLOY EL Triple
Couloir de sortie ASSA ABLOY EL Triple
Couloir de sortie ASSA ABLOY EL Triple

    Couloir de sortie ASSA ABLOY EL Triple

    Il n'a jamais été aussi important de sécuriser les espaces vulnérables. Mais assurer une sécurité optimale nécessite des ressources importantes, à moins de disposer d'une voie de sortie garantissant une sécurité fiable sans nécessiter l'attention constante de votre personnel. Notre système de contrôle des intrusions sur voie de sortie extra-longue vous offre tout cela et bien plus encore. Grâce à ses commandes ultra-performantes, vous avez la garantie à 100 % que vos zones de transition fonctionnent de manière optimale et sûre, pour une sécurité maximale aux frontières.
    Spécification
      • The efficient no-return system maintains high throughput
      • Provides the highest level of security in areas including borders, passport control and baggage claim areas.
      • Users can configure security levels and choose from several sensor options
      • Incorporates innovative 3D imaging technology
      • Saves building operating costs by reducing the need for security staff
      • Can be easily integrated into existing exit corridors
      • Side-by-side installations possible
      • A choice of aluminium or stainless steel structures
      • Five widths available: 650, 900, 1100, 1200, 1400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exit-lane-el-triple
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie