Publier vos produits
Couloir  de sortie ASSA ABLOY EL Twin
Couloir  de sortie ASSA ABLOY EL Twin
Couloir  de sortie ASSA ABLOY EL Twin
Couloir  de sortie ASSA ABLOY EL Twin

    Couloir de sortie ASSA ABLOY EL Twin

    Le système de contrôle d'intrusion automatique ASSA ABLOY EL Twin offre un niveau de sécurité optimal grâce à l'utilisation de capteurs infrarouges et d'une détection volumétrique pour empêcher tout accès non autorisé. Pour les applications nécessitant un flux de passage extrêmement élevé, ces unités peuvent être placées côte à côte afin de gérer les pics de fréquentation. Le système de capteurs scanne également l'intérieur de la porte pour détecter la présence d'objets laissés ou passés dans le couloir. Chaque unité est contrôlée séparément, ce qui permet de verrouiller les unités non utilisées et de les inutiliser pendant les périodes de faible affluence.
    Spécification
      • The ASSA ABLOY EL Twin provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exit-lane-el-twin
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie