Publier vos produits
Porte tournante ASSA ABLOY RD600
Porte tournante ASSA ABLOY RD600
Porte tournante ASSA ABLOY RD600
Porte tournante ASSA ABLOY RD600

    Porte tournante ASSA ABLOY RD600

    La porte tournante ASSA ABLOY RD600 à deux vantaux est une porte tournante spacieuse pour les entrées à fort trafic. Elle offre une excellente séparation entre l'intérieur et l'extérieur, réduisant ainsi les pertes de chaleur et/ou de froid. Elle est également équipée de deux vitrines intégrées aux vantaux rotatifs, pouvant être utilisées pour des promotions ou des publicités. Capacité de passage élevé Vitrines intégrées Sécurité optimale Réduit les pertes de chaleur et/ou de froid
    Spécification
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revolving_RD600_US
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors