Qu'est-ce qui compte le plus lorsqu'un incendie se déclare de manière inattendue ? Disposer de suffisamment de temps pour mettre tout le monde en sécurité. C'est pourquoi Metaflex propose le Medicare EI1 : un système de portes coulissantes coupe-feu disponible en versions 30 ou 60 minutes.
Il s'agit de la première porte coulissante hermétique à obtenir la classification EI1 la plus stricte selon la norme EN 1634-1. Elle est également résistante à la fumée conformément à la norme EN 1634-3. La norme EN 1634-1 est la norme européenne relative aux portes coupe-feu. La classification EI1 est attribuée après des tests approfondis confirmant que la porte bloque les flammes (E), prévient la surchauffe (I) et limite le transfert de chaleur (W).
Le Medicare EI1 est un choix fiable pour les environnements avec des exigences élevées en matière de sécurité incendie, tels que les salles d'opération, les unités de soins intensifs, les zones de radiologie, les pharmacies et les services d'urgence.