Publier vos produits
Porte rapide ASSA ABLOY SG200
Porte rapide ASSA ABLOY SG200
Porte rapide ASSA ABLOY SG200
Porte rapide ASSA ABLOY SG200

    Porte rapide ASSA ABLOY SG200

    Quand innovation rime avec expérience, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Prenons l'exemple de notre couloir rapide ultra-plat : jusqu'à 72 capteurs de sécurité sont constamment activés pour garantir à votre établissement le plus haut niveau de sécurité qu'une entrée puisse offrir. De plus, grâce à notre intégration intuitive du contrôle d'accès, vous pouvez connecter ce couloir rapide de sécurité à n'importe quel système de contrôle d'accès déjà installé dans votre bâtiment. Si vous recherchez l'avenir de la sécurité, c'est la solution.
    Spécification
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedgate-sg200
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)994
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC002986
    • Nom ETIMDoor control system
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie