Publier vos produits
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Traduit par Google,

    Pontis | Table pliante à batterie, système de bureau assis-debout

    La combinaison parfaite de l'ergonomie et du design.

    La table mobile est réglable en hauteur par un moteur électrique et équipée d'une batterie rechargeable afin de pouvoir être utilisée indépendamment d'une alimentation électrique fixe. Le plateau de table composé d'une surface inscriptible peut être pivoté verticalement. La table peut être utilisée comme tableau blanc en un rien de temps ou rangée pour gagner de la place.

    Spécification
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Battery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsSit/stand desks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56