Publier vos produits
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist

    A2B Hoist

    Traduit par Google,
    Le treuil sur rail de plafond Astor-Bannerman A2B est l'un des plus petits treuils à usage professionnel sur le marché. Contribuant à réduire les douleurs dorsales du soignant, ce lève-personne au plafond facilite le transfert du patient du fauteuil roulant à la baignoire et au vestiaire, ou même d'une pièce à l'autre, tout en préservant la dignité de l'utilisateur. Un système de charge alimenté par dynamo par gravité unique dans le treuil de plafond Astor-Bannerman A2B signifie que l'unité est automatiquement chargée lorsqu'elle est utilisée et peut rester chargée pendant plus de 150 ascenseurs. Le lève-personne au plafond A2B dispose également d'un système d'abaissement d'urgence intégré. Le treuil de plafond A2B peut être monté sur un rail de plafond incurvé, droit ou à cadre en H (XY) pour une couverture complète de la pièce, et la conception compacte et les options de montage flexibles signifient que ce treuil peut également être installé au mur ou sur un portique autoportant. Cela en fait la solution de gestion des brevets idéale pour une utilisation avec des baignoires assistées et des équipements de douche/changement dans les salles de bains domestiques et de maisons de retraite, les chambres, les pièces humides et les toilettes pour vestiaires. Il est actionné au contact d'un bouton pour soulever et abaisser le client. Le moteur peut alors soit transporter le client manuellement (fonction 2) soit via le combiné (fonction 4). Comme pour tous les équipements de déménagement et de manutention Astor-Bannerman, le treuil de plafond A2B est disponible avec une large gamme d'options, d'accessoires et d'élingues, et chaque treuil est fabriqué sur mesure, ce qui signifie que votre équipement sera adapté à vos besoins individuels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A2BH
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsHoist
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)303
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling track hoists

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie