Publier vos produits
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    Traduit par Google,

    Le design de la collection Tempered équilibre les bords forts et carrés et les angles prononcés avec des lignes minimalistes fluides. Le résultat est un style polyvalent qui est à l'aise dans n'importe quel décor de salle de bain. Coordonnez ce porte-papier hygiénique avec des robinets et des accessoires trempés pour compléter le look de votre salle de bain.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le support pivotant permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tempered.

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Gabarit d'installation et outils inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-21954
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTempered™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)8.81
    • Profondeur (pouces)3.81
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique