45º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

45º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

Traduit par Google,

LA DESCRIPTION:

- TEE 45º PVC-U DOUILLE A COLLER
- Tailles : DN15, DN20, DN25. DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- Matériau : PVC-U
- Prise femelle Solvant


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Plage de température : 10°C à 60°C pour un travail en continu.
- Densité : 1,4g/cm3
- Résistant à l'abrasion. Bonne résistance mécanique.
- Non toxique et sans tache. Convient pour la nourriture et la boisson.
- Résistant à de nombreux produits chimiques inorganiques.
- Résistant à la plupart des solutions d'acides, d'alcalis et de sels.
- Non résistant aux hydrocarbures aromatiques et chlorés (voir tableau des résistances chimiques pour plus de détails).


Spécification
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3   
    - For tubes according to EN 1452-2.

Spécifications techniques
  • Réference unique.45_TEE_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsPVC-U
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L8133
  • Description de l'Uniclass 1.4Swimming pools
  • Code Uniclass 2.0PR-31-86
  • Description de l'Uniclass 2.0Swimming Pool Fittings And Equipment
  • Code de référence NBS31-86
  • Description de référence NBSSwimming Pool Fittings And Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 00