Publier vos produits
Kivu self-priming pumps with prefilter 60Hz for pool

Kivu self-priming pumps with prefilter 60Hz for pool

Traduit par Google,

Pompe auto-amorçante en plastique haute performance pour débits élevés (1500 tr/min).


• 3 modes de puissance : 3 HP, 4 HP et 5,5 HP.

• Faible niveau sonore : jusqu'à 59 dBA.

• Rendement hydraulique sans préfiltre 78% (selon la norme ISO 9906).

• Garniture mécanique de haute qualité pour eau salée.

• Moteurs CEI à haut rendement (IE3).

• Arbre moteur standard (compatibilité avec tout fabricant de pompe).

• La pompe est livrée avec un pré-filtre (en 2 colis : pompe + préfiltre).

Spécifications techniques
  • Réference unique.kivu-self-priming-pumps-prefilter-60hz-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine