Publier vos produits
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool

    4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
    Traduit par Google,

    LA PLUS GRANDE PISCINE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ SUR LE MARCHÉ !

    Garantie ecoFinish structurelle et interne de 10 ans.

    Plungie Max

    Mesurant généreusement 20' x 10', la Plungie Max est la plus grande piscine/bobine monolithique en béton préfabriqué au monde.

    Parfaite pour tous ceux qui recherchent du plaisir et de la détente au bord de la piscine, la piscine préfabriquée Plungie Max offre 40 pieds carrés d'espace de banc et beaucoup d'espace pour passer de bons moments en famille et entre amis dans votre jardin.

    En tant que l'une de nos piscines plongeantes les plus vendues, la piscine préfabriquée Plungie Max peut être installée creusée, semi-encastrée ou hors sol pour s'intégrer parfaitement au reste de votre maison !

    Inclusions

    • Coque en béton de haute technologie
    • Lumière LED multicolore
    • Boîte d'écumoire
    • Conduites de retour de filtration pré-plombées

    Modules complémentaires et modifications

    • Jets de spa
    • Ensembles d'équipement : filtre, chlorinateur, pompe
    • Disposition des tuiles de ligne de flottaison

    Site web

    https://plungie.com/en-us/pools/max

    Spécification
    • Length - External: 20', Internal: 19' 5"

      Width - External: 10', Internal: 9' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 5,340 gal

      Dry Weight - 26,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.max-rectangular-pool
    • Famille de produitsPools
    • Groupe de produitsMax Pool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Code Uniclass 2015En_42_85_60
    • Description de l'Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
    • Titre OmniClassSwimming Pools