Publier vos produits
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Pression nominale : 10 kg/cm2. Assemblage entre brides. Disponible en PN/10 et PN/16 sous commande. 8 options : - Sorties D. 50 mm - Sorties D. 65 mm - Sorties D. 80 mm - Sorties D. 100 mm - Sorties D. 125 mm - Sorties D. 150 mm - Sorties D. 200 mm - Sorties D. 250 millimètre
Spécifications techniques
  • Réference unique.Non-return_Valves
  • Famille de produitsValves and Hoses
  • Groupe de produits Non-return Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCSoupape