Publier vos produits
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Traduit par Google,

SELLE DE PINCE RENFORCÉE PP

Différentes tailles à convenir avec 8 options :
- Sorties D. 50 mm
- Sorties D. 65 mm
- Sorties D. 80 mm
- Sorties D. 100 mm
- Sorties D. 125 mm
- Sorties D. 150 mm
- Sorties D. 200 mm
- Sorties D. 250 mm


Spécification
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Spécifications techniques
  • Réference unique.REINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsIrrigation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPP-MD
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings