Publier vos produits
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 sur 5 étoiles3.6(17 Avis)
Traduit par Google,
Les thermomètres sans plomb* à remplissage liquide et à angle réglable de la série LFTA sont utilisés dans les applications CVC commerciales, résidentielles et institutionnelles. Il s'agit de modèles de type tube en verre scellé avec un boîtier Valox, une lentille en verre, des fluides de détection sans mercure et un puits thermométrique en laiton sans plomb*. La précision est de +/-1 % de la pleine échelle. Disponible dans diverses échelles de température.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Spécifications techniques
  • Réference unique.Adjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsGauges > Thermometers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPBT
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011165
  • Nom ETIMBimetal thermometer
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Temperature gauges
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING