Publier vos produits
Jardin Urbain – Olympe "1"
Jardin Urbain – Olympe "1"
Jardin Urbain – Olympe "1"
    ATECH SAS

    Jardin Urbain – Olympe "1"

    2.9 sur 5 étoiles2.9(11 Avis)

    Optez pour Olympe, un de nos nombreux jardins urbains. Combinant l´acier et le bois, il est idéal pour créer des îlots de fraîcheur.

    Spécification
    • Matériaux & Finition :
      En acier ép. 2 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix
      Assise lames de bois exotique
      Fixation :
      A poser au sol
      Options :
      Version « light », voir ci-dessus photo n°3 (Nous demander un devis)
      Tablette (Nous demander un devis)
      Brumisation (Nous demander un devis)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC010008
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)4250
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain