Publier vos produits
Jardin Urbain – Prisme "5"
Jardin Urbain – Prisme "5"
Jardin Urbain – Prisme "5"
Jardin Urbain – Prisme "5"
    ATECH SAS

    Jardin Urbain – Prisme "5"

    3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)

    Optez pour Prisme, un de nos nombreux jardins urbains. Combinant l´acier et le bois, il est le moyen idéal pour créer des îlots de fraîcheur.

    Spécification
    • Matériaux et finitions :
      Structure acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix
      Assise et dossier lames de bois exotique
      Réserve d’eau avec trop-plein
      Système transpalettable
      Fixation :

      À poser au sol
      Option :

      Tablette (Nous demander un devis)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC010010
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)905
    • Largeur (mm)3750
    • Profondeur (mm)1850
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)600
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain