Publier vos produits
Jardin Urbain – Prisme "4"
ATECH SAS

Jardin Urbain – Prisme "4"

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)

Optez pour Prisme, un de nos nombreux jardins urbains. Combinant l´acier et le bois, il est le moyen idéal pour créer des îlots de fraîcheur.

Spécification
  • Matériaux & Finition :
    Structure acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix
    Assise et dossier lames de bois exotique
    Réserve d’eau avec trop-plein
    Système transpalettable
    Fixation :
    A poser au sol
    Option :
    Ombrière par voile ou structure grimpante (uniquement pour le n°5)
    Tablette (Nous demander un devis)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ATC010012
  • Famille de produitsUrban Furniture
  • Groupe de produitsOutdoor Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)3750
  • Profondeur (mm)1850
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)600
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain