Publier vos produits
Abri vélo Be'Max végétalisé
Abri vélo Be'Max végétalisé
Abri vélo Be'Max végétalisé
Abri vélo Be'Max végétalisé
Abri vélo Be'Max végétalisé
    ATECH SAS

    Abri vélo Be'Max végétalisé

    Découvrez l’abri vélo Be’Max végétalisé : un abri vélo innovant avec un système de récupération d’eau de pluie pour végétaliser en autonomie

    Spécification
    • Matériaux et finitions
      Structure en aluminium ép. 2-4 mm thermolaqué coloris RAL au choix
      Toiture en polycarbonate alvéolaire anti UV épaisseur 10 mm Vitres en verre « Sécurit » 8 mm d’épaisseur avec bande de lisibilité PMR sérigraphiée
      Bacs végétalisés autonomes Vertuo

      Aluminium peint, ép. 5 mm dimensions 1500 x 450 x 600 mm avec réserve d’eau et trop plein
      Fixation

      Structure à ancrer par scellement chimique sur dalle ou plots béton, via de 8 tiges filetées en inox Ø14mm
      Bacs à poser à droite et gauche de la structure avec intérieur surélevé contre le treillage
      Option

      Fourniture substrat et végétaux

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC010326
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2470
    • Largeur (mm)3480
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain