Publier vos produits
Jardin urbain Prisme n°2
ATECH SAS

Jardin urbain Prisme n°2

Optez pour Prisme, un de nos nombreux jardins urbains parmi nos modèles de mobilier urbain. Combinant l´acier et le bois, il est le moyen idéal pour créer des îlots de fraîcheur.

Spécification
  • Matériaux et finitions :
    Structure acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix
    Assise et dossier lames de bois exotique
    Réserve d’eau avec trop-plein
    Système transpalettable
    Fixation :

    À poser au sol
    Option :

    Tablette (Nous demander un devis)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Prisme2
  • Famille de produitsUrban Furniture
  • Groupe de produitsOutdoor Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)1900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)300
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain