Publier vos produits
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
    AtlasIED

    Flush Mount Speakers

    Traduit par Google,

    L'enceinte dissimulée stratégiquement intègre un guide d'ondes radicalement différent de celui des autres enceintes de plafond. Cette conception unique permet une large couverture audio, tandis que le haut-parleur reste dissimulé dans le plafond derrière la lentille de dispersion adaptative saillante de 7,6 cm.

    Les options suivantes sont disponibles en téléchargement :

    Caisson de basses stratégiquement dissimulé. SHS-LF

    Haut-parleur stratégiquement dissimulé avec transformateur 32 watts 70/100 V et boîtier. SHS-6T2

    Haut-parleur multifonction dissimulé stratégiquement (blanc) - Configuration plafond uniquement - Pack entrepreneur de 24. SHS-3T2-W

    Lot de 2 enceintes dissimulées stratégiquement pour plafonds rigides. SHS-3T2-HD

    Pont en tuiles SHS-3T2. SHS-3T2-B

    Enceinte de plafond double cône 8" avec transformateur 5 W 25 V/70 V et déflecteur 62-8. SD72W

    Haut-parleur coaxial encastrable au plafond de 8 pouces avec transformateur 70,7 V 8 W et déflecteur 62-8. GD87W

    Caisson de basses encastrable au plafond de 8 pouces avec évent accordé et transformateur 60 W 70 V/100 V. FAPSUB-1

    Enceinte coaxiale encastrable au plafond de 6 pouces avec transformateur 70/100 V de 60 watts et boîtier à évent. FAP6260T

    Enceinte coaxiale encastrable au plafond de 8 pouces avec transformateur 60 watts 70/100 V et boîtier à évent. FAP82T

    Enceinte coaxiale encastrable au plafond de 6 pouces avec transformateur 32 W 70/100 V, boîtier à évent et certification UL2043. FAP62T-UL2043

    Patte de fixation pour FAP42T/FAP62T. FAP62T

    Enceinte coaxiale encastrable au plafond de 6 pouces avec transformateur 32 W 70/100 V, boîtier à évent et certification UL2043. FAP62T-UL2043

    Enceinte coaxiale de plafond 4" à montage peu profond avec transformateur 16 W 70/100 V. FAP42TC

    Enceinte coaxiale encastrable au plafond de 4 pouces avec transformateur 16 watts 70/100 V, boîtier à évent et certification UL2043. FAP42T-UL2043

    Enceinte coaxiale de plafond 4" avec transformateur 16 W 70/100 V et boîtier à évent. FAP42T-B

    Enceinte coaxiale de plafond 4" avec transformateur 16 W 70/100 V et boîtier à évent. FAP42T

    Enceinte de plafond 4" avec transformateur 16 W 70/100 V et boîtier à évent. FAP40T-B

    Enceinte de plafond 4" avec transformateur 16 W 70/100 V et boîtier à évent. FAP40T

    Enceinte coaxiale de plafond à compression de 8 pouces, avec transformateur 60 W 70/100 V et boîtier à évent. FAP8CXT

    Ensemble de haut-parleurs en dalles de 2 pi x 2 pi. DT22

    Ensemble de haut-parleurs suspendus de 1' x 2' avec perforation sous le haut-parleur uniquement. DT21

    Ensemble de haut-parleurs en dalles de 6 po x 2 pi. DT6

    Série FC

    Spécification
    • Strategically Hidden Subwoofer. SHS-LF

      Strategically Hidden Speaker with 32-watt 70/100V Transformer and Enclosure. SHS-6T2

      Multi-function Strategically Hidden Speaker (White) - Ceiling-Only Configuration - Contractors Pack of 24. SHS-3T2-W

      Package of 2 Strategically Hidden Speakers for Hard Deck Ceilings. SHS-3T2-HD

      SHS-3T2 Tile Bridge. SHS-3T2-B

      8" Dual Cone In-Ceiling Speaker with 25V/70V 5-Watt Transformer and 62-8 Baffle. SD72W

      8" Coaxial In-Ceiling Loudspeaker with 70.7V 8-Watt Transformer and 62-8 Baffle. GD87W

      8" Tuned Ported In-Ceiling Subwoofer with 60-Watt 70V/100V Transformer. FAPSUB-1

      6" Coaxial In-Ceiling Speaker with 60-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP6260T

      8" Coaxial In-Ceiling Speaker with 60-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP82T

      6" Coaxial In-Ceiling Speaker with 32-Watt 70/100V Transformer, Ported Enclosure, and UL2043 Certification. FAP62T-UL2043

      Dog Leg for FAP42T/FAP62T. FAP62T

      6" Coaxial In-Ceiling Speaker with 32-Watt 70/100V Transformer, Ported Enclosure, and UL2043 Certification. FAP62T-UL2043

      4" Shallow Mount Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer. FAP42TC

      4" Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer, Ported Enclosure, and UL2043 Certification. FAP42T-UL2043

      4" Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP42T-B

      4" Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP42T

      4" In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP40T-B

      4" In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP40T

      8" Compression Driver Coaxial In-Ceiling Speaker with 60-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP8CXT

      2' x 2' Drop Tile Speaker Package. DT22

      1' x 2' Drop Tile Speaker Package with Perforation Below Speaker Only. DT21

      6" x 2' Drop Tile Speaker Package. DT6

      FC series

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flush-mount-speakers
    • Famille de produitsSpeaker
    • Groupe de produitsFlush Mount Speaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio