Publier vos produits
Conference series
Conference series
Conference series
Conference series
Conference series
Conference series
Conference series
Conference series

    Conference series

    Traduit par Google,

    Il s'agit d'un système de conférence autonome de TOA.

    Ce système est conçu pour une installation et une utilisation simples.

    Il présente un design silencieux et une qualité sonore élevée, avec des vibrations réduites au minimum. Il est doté de diverses fonctions qui facilitent le bon déroulement des conférences.

    Il est idéal pour les conférences et les réunions dans les entreprises, les établissements d'enseignement, les hôtels, etc.

    Il existe deux séries :

    Série TS-D1100 : Système câblé connecté à l'aide d'un câble CAT5.

    Série TS-820/920 : Système sans fil connecté par lumière infrarouge.

    Différences entre la série TS-820 et la série 920

    Série TS-820 : Fonction de vote indisponible

    Série TS-920 : Fonction de vote intégrée

    Spécification
    • [TS-D1100 series]

      - Digital communication

      - USB audio connection with PC

      - Up to 246 units can be connected

      - priority speech function

      - Feedback surpression

       

      [TS-820 series]

      - Up to 64 units can be connected

      - Inside record function,

      - priority speech function

      - Feedback surpression

       

      [TS-920 series]

      - Up to 192 units can be connected

      - Inside record function,

      - priority speech function

      - Feedback surpression

      - Subline for second language monitoring

      - Voting function

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cnf
    • Famille de produitsAudio Equipment
    • Groupe de produitsConference series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio