Publier vos produits
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part
    ATT

    ATT Industrial FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, two-part

    Traduit par Google,

    Le siphon de sol industriel ATT (caniveau) horizontal à couvercle rond (monobloc) est spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants, notamment dans les industries agroalimentaire et chimique. Idéal pour les brasseries, les laiteries, les usines de transformation de la viande, des fruits et légumes et les usines chimiques, cette solution de drainage garantit une hygiène, une fonctionnalité et une fiabilité optimales, même dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Fabriqués en acier inoxydable de première qualité, notamment en nuances AISI 304 (EN 1.4301) et AISI 316L (EN 1.4404), résistant à la corrosion, les siphons ATT présentent un corps embouti, réduisant considérablement le nombre de soudures. Cette conception unique minimise les points de contamination potentiels, garantissant une hygiène optimale, essentielle aux industries sensibles. Toutes les soudures nécessaires sont réalisées sous argon, suivies d'un décapage et d'un polissage minutieux, garantissant des finitions impeccables et de haute qualité.

    Le siphon de sol ATT intègre une corbeille interne, particulièrement utile pour les installations traitant des eaux usées contenant d'importants débris solides. Cette corbeille capture efficacement les solides, simplifiant ainsi la maintenance et améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, le siphon est équipé de siphons fonctionnels, facilitant l'accès, l'inspection rapide et le nettoyage.

    Une variété de caillebotis, notamment en treillis antidérapant, en échelle, en plaque et en tôle perforée, est disponible pour répondre aux exigences de charge et aux emplacements d'installation spécifiques. Cela garantit des solutions sur mesure pour chaque application industrielle.

    Grâce à sa conception robuste et à ses caractéristiques hygiéniques, le drain de sol industriel ATT (caniveau) horizontal avec dessus rond (pièce unique) est un choix idéal pour les architectes et les ingénieurs qui privilégient la sécurité opérationnelle, l'efficacité et le respect des normes d'hygiène dans les installations industrielles.

    Spécification
        • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
        • round surface,
        • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
        • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
        • no fluid backing up in the floor drain’s body,
        • rounded corners at the height of the bottom plate,
        • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
        • height of the water column is 50 mm,
        • flow rate up to 13,9 l/s,
        • waste basket with handle,
        • grating load class up to D400,
        • surface is pickled and passivated,
        • upper edge grinded with a grain of 240,
        • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-industrial-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-two-part
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor