Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel

    Traduit par Google,

    Le mini siphon de sol ATT – Siphon horizontal à couvercle carré (monobloc, tôle d'acier) est une solution de drainage compacte et efficace, conçue pour les environnements hygiéniques, industriels et agroalimentaires. Ce modèle est particulièrement adapté aux applications dans les laiteries, les brasseries, les usines de transformation de viande et de poisson, les cuisines professionnelles et les zones de production chimique, où les contraintes d'espace répondent à des exigences de performance élevées.

    Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) ou AISI 316L (EN 1.4404) de haute qualité, ce siphon résiste à la corrosion, aux produits chimiques et aux contraintes thermiques courantes dans les installations sanitaires professionnelles. Sa construction monobloc assure une rigidité et une étanchéité optimales, tandis que sa partie supérieure carrée facilite l'alignement avec les sols carrelés ou en résine. La version en tôle d'acier offre un poids et une résistance optimisés pour les zones soumises à des charges légères à modérées.

    Sa conception hygiénique est renforcée par un nombre minimal de soudures et une surface polie, garantissant sécurité alimentaire et efficacité de nettoyage. Ce modèle intègre un filtre interne empêchant la pénétration de solides dans le système d'évacuation et un siphon inspectable avec joint EPDM, conforme à la norme EN 1253, garantissant le contrôle des odeurs et un accès aisé pour la maintenance.

    Avantages :

    • Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L – durable, hygiénique et résistant à la corrosion.
    • Corps monobloc pour l'intégrité structurelle et la facilité d'installation.
    • Plateau carré en tôle d'acier – léger mais robuste ; idéal pour les espaces compacts.
    • Comprend un siphon et une crépine intégrés, assurant la fonctionnalité et la facilité d'entretien.
    • Construction entièrement hygiénique – surfaces lisses, soudures minimales et finition des bords sûre.
    • Les vis de réglage M10 permettent un nivellement précis sur site.
    • Le mini drain de sol ATT – Gully horizontal avec dessus carré (monobloc, tôle d'acier) est une solution de drainage fiable et discrète qui répond aux normes strictes des installations alimentaires et chimiques contemporaines tout en offrant une fonctionnalité sans effort pour les architectes et les planificateurs.
    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-sheet-steel
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor