Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part

    Traduit par Google,

    Le siphon de sol ATT Mini – vertical à couvercle carré, monobloc – est une solution de drainage compacte et performante, conçue pour les architectes, les ingénieurs et les planificateurs d'installations travaillant dans des environnements alimentaires, hygiéniques et industriels. Sa construction en deux parties permet un accès aisé aux composants internes, ce qui le rend particulièrement efficace dans les industries exigeantes telles que les laiteries, les brasseries, les usines de transformation de la viande, les cuisines professionnelles et les usines chimiques.

    Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité (AISI 304 ou AISI 316L, très résistant à la corrosion), ce siphon est conçu pour résister aux conditions d'utilisation les plus difficiles, notamment en milieu humide, avec produits de nettoyage ou déchets organiques. Son plateau carré s'intègre parfaitement aux sols carrelés ou en résine, tandis que sa grille perforée, conçue avec précision, assure un drainage sûr et antidérapant, ainsi qu'une évacuation efficace.

    La configuration en deux parties simplifie la maintenance, offrant un accès sans outil au filtre intégré et au siphon anti-odeurs. Toutes les surfaces intérieures sont optimisées pour l'hygiène avec des finitions lisses, un minimum de soudures et des angles arrondis, minimisant ainsi l'accumulation de débris et facilitant la conformité aux normes sanitaires de l'industrie. L'appareil est également équipé de vis de réglage M10 pour une installation précise au niveau du sol.

    Avantages :

    • Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L pour une résistance supérieure à la corrosion.
    • La conception en deux parties permet un nettoyage et une inspection rapides et faciles.
    • Le plateau carré avec plaque perforée offre une sécurité antidérapante et une intégration parfaite au sol.
    • La crépine intégrée capture les solides et empêche les blocages dans les systèmes en aval.
    • Siphon avec joint EPDM (conforme EN 1253) assurant le contrôle des odeurs et l'hygiène.
    • Construction hygiénique avec un minimum de soudures et des surfaces intérieures polies.
    • Vis M10 pour une mise à niveau sur site et une installation sécurisée et affleurante.

    ATT Mini FLOOR DRAIN – caniveau vertical avec dessus carré, monobloc, offre l'équilibre idéal entre efficacité, assainissement et conception compacte, répondant aux attentes de la planification et de la spécification des systèmes de drainage industriels modernes.

    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • square surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor