Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part, sheet steel grating

    Traduit par Google,

    Le mini siphon de sol ATT – Siphon vertical à couvercle carré (monobloc, grille en tôle d'acier) est une solution de drainage compacte et performante, adaptée aux environnements industriels modernes exigeant hygiène, fiabilité et efficacité structurelle. Conçu pour les architectes, les ingénieurs et les planificateurs d'installations, ce modèle est idéal pour les installations dans les usines agroalimentaires, les cuisines commerciales, les laiteries, les brasseries et les laboratoires.

    Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 de qualité supérieure ou en acier inoxydable AISI 316L résistant à la corrosion, ce siphon de sol résiste aux nettoyages agressifs, à l'exposition aux produits chimiques et aux conditions d'humidité élevée. Sa construction monobloc emboutie minimise considérablement les soudures, réduisant ainsi le risque de contamination et améliorant les performances hygiéniques.

    Le dessus carré est équipé d'une grille en tôle d'acier qui s'intègre parfaitement aux revêtements de sol tels que le carrelage ou la résine. La sortie verticale rend ce modèle idéal pour les installations nécessitant un drainage direct vers le bas. Le corps embouti présente des surfaces internes lisses et des angles arrondis pour faciliter le nettoyage et éviter l'accumulation de déchets.

    Ce modèle est équipé d'un siphon haute efficacité avec joint EPDM conforme à la norme EN 1253, offrant une protection efficace contre les odeurs et un accès facile pour l'entretien. Une crépine sécurisée est incluse pour empêcher la pénétration de solides dans le système d'évacuation, préservant ainsi le débit et réduisant la fréquence d'entretien.

    Avantages :

    • Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L pour une résistance maximale à la corrosion et une durabilité.
    • La conception pressée en une seule pièce minimise les joints, améliorant ainsi l'hygiène et la résistance structurelle.
    • Configuration de sortie verticale idéale pour un alignement direct du drainage du sol au tuyau.
    • Le dessus carré avec grille en tôle d'acier assure une circulation piétonnière sûre et stable.
    • La crépine et le siphon intégrés avec joint EPDM assurent un contrôle des odeurs et un nettoyage facile.
    • Les coins intérieurs arrondis et les surfaces polies répondent aux exigences d'hygiène de qualité alimentaire.
    • Les vis de réglage M10 permettent un nivellement précis lors de l'installation au sol.

    Le mini drain de sol ATT – Gully Vertical avec dessus carré (grille en tôle d'acier monobloc) est conçu pour une intégration transparente dans des systèmes de drainage industriels propres, fonctionnels et conformes à la réglementation, ce qui en fait un choix optimal pour les applications hygiéniques à forte demande.

    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part-sheet-steel-grating
      • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
      • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
      • TypeInventaire numérique (Produits)
      • Date de publication2022-05-05
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier inoxydable
      • Conçu enPologne
      • Fabriqué enPologne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
      • Classification IFCFloor