Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part

    Traduit par Google,

    Les siphons et entrées de sol ATT sont fabriqués en acier inoxydable, par exemple AISI 304, EN 1.4301 et AISI 316L, EN 1.4404.

    Les caniveaux/drains ponctuels sont fabriqués en tôle d'acier d'épaisseur adaptée au type de caniveaux. Tous les éléments sont soudés sous argon puis gravés, ce qui assure une qualité de soudure élevée.

    Les siphons de sol ATT sont disponibles en plusieurs variantes. Le type de siphon dépend de la classe de charge, de la fonctionnalité de la grille, de la quantité d'eau évacuée et des paramètres de conception (par exemple, l'épaisseur du plafond).

    Les mini drains sont utilisés dans les endroits où, pour des raisons d'hygiène et d'esthétique, des éléments en acier inoxydable doivent être utilisés, et la petite quantité d'eau collectée permet l'utilisation d'un diamètre de drain plus petit.

    DESCRIPTION DES COMPOSANTS DES DRAINS DE SOL

    Corps – la forme ronde limite l'accumulation des déchets et permet une évacuation facile des déchets. Les joints soudés sont meulés pour éliminer les arêtes vives et assurer une installation ou un nettoyage en toute sécurité.

    Grilles – disponibles en différentes formes, dimensions et finitions. Les grilles sont sélectionnées en fonction des charges et du lieu d’installation. Nous proposons les types de grilles suivants : grilles antidérapantes, échelles, plaques et tôles perforées.
    Poubelles – recommandées lorsque les eaux usées évacuées ont une teneur élevée en matières solides.

    Crépines – utilisées lorsque la quantité de solides est faible.

    Siphons – très fonctionnels et faciles à entretenir. Assure un accès facile à l'égout, un nettoyage rapide et offre la possibilité de vérifier les blocages.

    Brides – utilisées lorsqu’il est nécessaire d’évacuer l’eau des systèmes horizontaux installés sous le plancher.

    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor