Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate

    Traduit par Google,

    Les siphons de sol et les entrées ATT sont fabriqués en acier inoxydable, par exemple AISI 304, EN 1.4301 et AISI 316L, EN 1.4404 : AISI 304, EN 1.4301 et AISI 316L, EN 1.4404. Le type de siphon dépend de la classe de charge, de la quantité de liquide drainé (milieu) et des paramètres structurels (par exemple l'épaisseur du plafond).

    Les caniveaux/drainages ponctuels sont en tôle d'acier d'une épaisseur adaptée au type de caniveaux. Tous les éléments sont soudés sous blindage d'argon puis décapés, ce qui assure une haute qualité des soudures.

    Avantages :

    - possibilité de choisir une grille en fonction de l'application et de la classe de charge,

    - montage facile,

    - grâce à une construction de siphon adaptée, chaque siphon constitue également une révision du réseau d'assainissement,

    - construction simple,

    - facile à nettoyer.

    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part-sheet-perforated-plate
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor